您选择的产品已被添加至购物车

25.4mm Dia. 772nm λ/2 Quartz Waveplate

×
产品编码 #75-336 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,891.77
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 4,891.77 each
数量 6+ RMB 3,402.20 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Crystalline Waveplate
Configuration:
Mounted, Air-Spaced
典型应用:
Nonlinear frequency Conversion

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
>20.00
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.2

光学特性

设计波长 DWL (nm):
772
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
延迟性:
λ/2
表面质量:
20-10
延迟性容差:
λ/300 @ 20C
透射波前畸变 (RMS):
λ/10 @632.8nm
涂层规格:
R<0.3% @ 772nm on each surface
Retardance Order:
Zero
镀膜类型:
Anti-Reflection

螺纹和安装

Mount Thickness (mm):
6.00 ±0.2
支架:
Anodized Aluminium

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 适用于离子陷阱和中性原子应用
  • 适用 UV 至 NIR特定波长范围的应用
  • 12.7毫米和25.4毫米直径规格,便于集成

用于量子计算的偏振立方分束镜非常适用于离子陷阱、线性光学和中性原子量子计算以及量子密码学应用。这些波片提供从紫外到近红外的多种常用应用特定波长,覆盖镱(Ytterbium)/锶(Strontium)/钙(Calcium)等常用离子的主要波长,可提供λ/2的延迟量,延迟精度达λ/200。

根据波长不同,这些波片采用一级或零级结构设计,具有低温敏感性,并在设计波长处镀有增透膜以实现最大透射率,确保在弱光信号下也能获得最佳性能。量子计算用半波片采用黑色阳极氧化铝外壳,提供1英寸和更紧凑的½英寸两种尺寸,便于集成到空间敏感的系统。同时提供量子计算用偏振立方分束器,两者均可提供定制波长服务。

技术数据

波长 (nm) 应用程序类型
366 捕获的离子
392 捕获的离子
435 捕获的离子
495 捕获的离子
679 中性原子
689 中性原子
795 中性原子
813 中性原子
815 中性原子
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号