查看此系列 399 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS PCX 25 X 150 NIR II CTD INK

×
产品编码 #67-552-INK 其他镀膜选项
×
- +
RMB 432.23
数量 1-9
RMB 432.23
数量 10+
RMB 387.74
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads
直径 (mm):
25.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
150.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
147.81
涂层:
NIR II (750-1550nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
3.50 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
2.49
半径 R1 (mm):
77.55
有效孔径 CA(mm):
24
有效焦距/有效孔径直径比:
6
数字孔径 NA:
0.08
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
典型能量密度极限:
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
750 - 1550
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

平凸透镜(PCX)的焦距为正,非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线。也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤的方面的应用。加镀膜的产品透过率好。有多种尺寸及焦距可供选择。

标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
25.0/25.4mm 光学直径, SM1 薄型镜架, M4 Fixed #13-787 RMB 161.03
数量 5+ RMB 153.40 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25.0/25.4mm 光学直径, SM1 薄型镜架, 8-32 Fixed #13-788 RMB 161.03
数量 5+ RMB 153.40 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25mm Thin Inner Single Optic Mount Fixed #38-755 RMB 262.73
数量 5+ RMB 252.56 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
透镜安装座,兼容透镜直径25毫米 Fixed #64-560 RMB 372.90
数量 10+ RMB 335.61 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25mm Thin Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-052 RMB 516.98
数量 5+ RMB 483.08 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25mm Thick Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-054 RMB 516.98
数量 5+ RMB 483.08 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25.4mm侧面法兰方位装置 Fixed #36-414 RMB 533.93 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25.4mm L- 槽形方位装置 Fixed #36-410 RMB 533.93 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
C接口薄透镜固定架,25/25.4mm光学直径 Fixed #56-353 RMB 755.12
数量 5+ RMB 669.53 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25.4mm L- 槽形和转向方位装置 Adjustable - Rotary #36-411 RMB 771.23 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
X-Y方向位移调整台,25.4mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XY) #62-956 RMB 2,144.18
数量 5+ RMB 2,037.39 索取报价
X-Y-Z方向位移调整台,25.4mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 RMB 4,203.60
数量 5+ RMB 3,783.24 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 RMB 5,856.23
数量 5+ RMB 5,564.69 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×