eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 155 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25 x 25mm 70R/30T, 可见光平板分光镜

Visible and NIR Plate Beamsplitters

Visible and NIR Plate Beamsplitters

产品编码 #48-906
RMB 1,031.69
×
数量 1-5
RMB 1,031.69
数量 6
RMB 825.35
含税批量价格
索取报价
尺寸 (mm):
25.0 x 25.0
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.25
表面平整度:
1λ per inch
基底:
反射/透射比 (R/T):
70/30
波长范围 (nm):
400 - 700
平行度(弧分):
≤3
入射角 (°):
45
有效孔径 (%):
>85
涂层规格:
Surface 1: 70/30 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm
构造 :
Plate
边缘:
Cut with 0.25mm maximum edge chip
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.25
类型:
Standard Beamsplitter

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:

产品系列说明

  • 提供多种分光率
  • 提供可视及NIR覆膜选择
  • 第二面镀多层减反膜
  • 同时提供C接口平板分光器

作为双重放大成像系统以及组合低倍率激光光束的理想选择,TECHSPEC® 可视和NIR平板分光器能够提供经抛光的优质光学等级玻璃的最佳组合,并将基片厚度降至最低。宽频介电覆膜能够提供最大的光通量,是实现鬼影最小化的理想选择,同时与金属膜层相比,其能量损失也小得多。背面使用多层防反射(AR)覆膜,将每一种波长范围内的背部反射降低至1.0%以下。备注:这些分光器专为45°入射角和随机偏振设计。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×