您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25 x 25mm, 2.3mm Thick, 1 Side VIS-NIR Sapphire Window

Single-Side AR-Coated Sapphire Windows

Single-Side AR-Coated Sapphire Windows

×
产品编码 #90-040 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,295.66
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-24 RMB 1,295.66 each
数量 25-50 RMB 995.98 each
数量 51-99 RMB 969.54 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
22.5 x 22.5
尺寸 (mm):
25.0 x 25.0 ±0.15
厚度 (mm):
2.30 ±0.1
长度 (mm):
25.00
宽度 (mm):
25.00
平行度(弧分):
≤3.5
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Fine Ground
泊松比 :
0.27
杨氏模量 (GPa) :
435
努氏硬度 (kg/mm2) :
1,900.00

光学特性

涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
折射率 (nd):
1.77
表面质量:
80-50
色散系数 (vd):
72.24
双折射率 (no-ne) :
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
轴方向:
Random
涂层规格:
Ravg ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
波长范围 (nm):
400 - 1000

材料特性

密度 (g/cm3):
3.97
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.8

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 结合增透膜的高透过率与蓝宝石的坚固特性
  • 非常适合对环境耐受性要求较高的应用
  • 未镀膜的表面可承受高强度的清洁和磨损

TECHSPEC® 单面增透膜蓝宝石窗口片采用耐用的单晶蓝宝石基片,并且在一侧镀增透膜以提升其光学性能。单面镀膜兼具更高透过率以及蓝宝石的硬度、强度和耐化学性。该窗口片提供 VIS–NIR(400–1000 nm)或 VIS–EXT(350–700 nm)单面镀膜选项。可将TECHSPEC® 单面增透膜蓝宝石窗口片的未镀膜表面朝外使用以抵抗磨损或强烈化学物质,避免镀膜面暴露在可能造成损伤并降低性能的环境中。该窗口片非常适合需要频繁强力清洁的食品或医疗应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号