留言
用专业实力为您的定制及大批量光学加工保驾护航:
Single-Side AR-Coated Sapphire Windows
新产品
在我们最新版目录出来之前就发布在网站上的产品。马上来“尝鲜”吧!
TECHSPEC® 单面增透膜蓝宝石窗口片采用耐用的单晶蓝宝石基片,并且在一侧镀增透膜以提升其光学性能。单面镀膜兼具更高透过率以及蓝宝石的硬度、强度和耐化学性。该窗口片提供 VIS–NIR(400–1000 nm)或 VIS–EXT(350–700 nm)单面镀膜选项。可将TECHSPEC® 单面增透膜蓝宝石窗口片的未镀膜表面朝外使用以抵抗磨损或强烈化学物质,避免镀膜面暴露在可能造成损伤并降低性能的环境中。该窗口片非常适合需要频繁强力清洁的食品或医疗应用。
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
您向朋友或同事推荐使用 Edmund Optics 网站的可能性有多大?
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®