您选择的产品已被添加至购物车

2.5 OD, 25mm Dia., Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive ND Filter

Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
产品编码 #16-071 7 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,031.24
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 1,031.24 each
数量 11-25 RMB 934.28 each
数量 26-49 RMB 841.74 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

滤光片类型:
Absorptive ND Filter
类型:
Neutral Density Filter

物理和机械特性

直径 (mm):
25.00
厚度 (mm):
2.44 (nominal)
有效孔径 (%):
90
平行度(弧秒):
<30

光学特性

光密度 OD(平均):
2.5 ±10% @ 550nm
玻璃/滤波器编号:
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
涂层:
BBAR (450-700nm)
折射率 (nd):
1.51
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
0.32
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
传输波前,P-V (λ):
λ/4
涂层规格:
Ravg ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

材料特性

转变温度 (°C):
462

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

精密吸收性中性密度 (ND) 滤光片采用 SCHOTT NG 彩色玻璃基片,经过抛光可实现 λ/4 的传输波前畸变 (TWFD)。这些滤光片的两个表面都镀有 450 - 700nm 的增透 (AR) 膜,从而减少了背向反射,并降低了滤光片堆叠的损耗和伪影。精密吸收性中性密度 (ND) 滤光片能提供从 0.1 到 4.0 的光学密度,可以进行堆叠以实现定制的光学密度,从而满足应用要求。这些中性密度滤光片具有 25mm 直径或 50mm 的方形尺寸,非常适用于机器视觉、成像或低功率激光应用。

技术数据

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号