您选择的产品已被添加至购物车

2/3'', 8mm, f/1.8, C-mount, ViSWIR Broadband

Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses

Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses

×
产品编码 #74-623 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 37,204.12
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 37,204.12 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses
型号:
M0818-APVSW2
Imaging Lens Type:
Broadband Fixed Focal Length SWIR Lens

物理和机械特性

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
54.70
最大直径 (mm):
49.0
外径 (mm):
39.0
重量 (g):
163.0
最大后端突出 (mm) :
6.15
最长 (mm):
54.7

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
56.4°
水平视场, 2/3" 传感器:
56.6° (H8.83)
水平视场,1/1.8"传感器:
46.7 (H7.07)
水平视场, 1/2" 传感器:
42.7° (H6.4)
水平视场, 1/4" 传感器:
22.1° (H3.2)
最大像圈 (mm):
11.40
波长范围 (nm):
400 - 1700
焦距 FL (mm):
8.00
工作距离 (mm):
100 - ∞
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 56.4°
Vertical: 43.9°
Diagonal: 67.3°
孔径 (f/#):
f/1.8
后焦距 BFL (mm):
11.5
入瞳位置 (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
18.90
物方主平面 (mm):
26.05
像方主平面 (mm):
8.22
最大畸变(%):
0.40
出瞳位置 (mm):
-62.969
Lens Wavelength Range:
VIS-SWIR
波长:
VIS, SWIR

传感器

最佳传感器格式:
2/3"
最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M46 x 0.75
支架:
C-Mount

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 在可见光至短波红外波段之间实现焦点无偏移
  • 1/2’’2/3’’C 接口
  • 焦距范围从 8mm 到 50mm
  • 抗振性能高达 5G

Computar 可见光至短波红外超复消色差镜头可在 400nm 至 1700nm 的可见光至短波红外波段内实现焦点无偏移。该镜头采用超低色散与低部分色散玻璃材料,可在宽光谱范围内将焦点偏移控制在微米级。通过同步照明光源,该镜头可实现使用单传感器相机进行光谱成像。Computar 可见光至短波红外超复消色差镜头采用复消色差(APO)浮动式设计,可在任意波长和工作距离下有效抑制焦点偏移。该镜头非常适用于工厂自动化、无人机、农业及遥感等应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号