您选择的产品已被添加至购物车

20X Objective, S Plan Fluor ELWD

查看更多 Nikon
×
产品编码 #75-371 新产品 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 19,963.71
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 19,963.71 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
MRH08230
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Nikon

物理和机械特性

视场 (mm):
1.1
突出螺纹的长度 (mm):
51.81
最大直径 (mm):
34
重量 (g):
195

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0-2
水平视场, 1/2" 传感器:
0.32
水平视场, 2/3" 传感器:
0.44
放大率:
20X
数字孔径 NA:
0.45
工作距离 (mm):
6.9-8.2
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
60.41
Immersion Liquid:
N/A

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

安装螺纹:
M25 x 0.75

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 超长工作距离 (ELWD)
  • 宽光谱透射率
  • 多模式观测能力

Nikon CFI S 平场荧光超长工作距离 (ELWD) 物镜采用超长工作距离设计,可对大型样品及不同厚度的培养容器进行高分辨率成像。这款物镜凭借覆盖近紫外至近红外波段的宽光谱透射率,可实现多种先进显微技术下的多样化成像。该物镜无需使用浸没介质即可提供更高的灵活性并且在观察过程中可以保护脆弱样本。Nikon CFI S 平场荧光超长工作距离 (ELWD) 物镜提供多种放大倍率选择并支持常见的观察模式,包括明场、暗场、DIC、相差和偏光显微。这款物镜非常适合常规荧光、明场、钙成像及 DIC 等应用。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号