您选择的产品已被添加至购物车

20X Objective, CFI Plan Apo Lambda

查看更多 Nikon
×
产品编码 #90-614 新产品 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 24,458.85
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 24,458.85 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
MRD00205
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Nikon

物理和机械特性

视场 (mm):
1.25
突出螺纹的长度 (mm):
55.15
最大直径 (mm):
32.5
重量 (g):
181

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0.17
水平视场, 1/2" 传感器:
0.32
水平视场, 2/3" 传感器:
0.44
放大率:
20X
数字孔径 NA:
0.75
工作距离 (mm):
1
Field Number (mm):
25
Parfocal Length (mm):
60.06
Immersion Liquid:
N/A

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

安装螺纹:
M25 x 0.75

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 优化的图像柔和度以实现自然对比度
  • 色差校正
  • 非常适合生命科学研究

Nikon CFI 平场复消色差 Lambda 物镜通过控制内部反射来柔化图像从而提升色调平滑度并减弱过强的微对比度。该物镜透射范围覆盖紫外至近红外 (UV–NIR) 波段,可实现清晰的高对比度成像,特别适用于采用长波长染料的多色荧光活细胞成像,从而降低对活体样本的光毒性。其中先进的复消色差设计实现了业界领先的色差校正,可在整个可见光谱范围内呈现准确的色彩还原和清晰细节。Nikon CFI 平场复消色差 Lambda 物镜能够清晰呈现活细胞和生物体内的微小结构及动态过程,非常适合生命科学研究。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号