您选择的产品已被添加至购物车

用于严酷环境二极管模块,功率20mW,90°高斯光分布

×
产品编码 #64-826 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,373.30
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 8,373.30 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

激光等级 - IEC:
3B
25°时的平均失效前时间 MTTF(小时):
>10,000
激光类型:
Diode
激光等级 - CDRH:
IIIb

物理和机械特性

尺寸 (mm):
20 Dia. x 136 L
重量 (g):
87.00
防护罩长度 (mm):
136.00
防护罩直径 (mm):
20.00

光学特性

波长 (nm):
532.00
Beam Diameter (mm):
5.00
光束发散(毫弧度):
<1 without Line Optics
颜色:
Green
扇形角 (°):
90.00
聚焦范围:
200mm to Collimation

电气性能

输出功率 (mW):
20
功率稳定性 (%):
±5%

硬件与接口连接

输出类型:
Free Space
连接器:
4 Pins, M12
输入电压 (V):
5 - 30 DC

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +35
存储温度 (°C):
-10 to +80

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • IP67等级环境密封,带简单螺纹安装
  • 电气隔离外壳,确保安全
  • 可调焦功能,提供高斯和均匀线型输出选项
  • 5-30V DC宽电压操作,带反极性保护

Z-Laser 绿色可调焦二极管模块是一款高端、多用途的绿色激光器,支持宽电压范围工作,并具备防浪涌、防尖峰和过压保护特性。该激光器可选配高斯或均匀线型光学输出,亦可提供点状输出选项。通过外部调焦机构轻松实现聚焦,且不会影响光束输出。Z-Laser 绿色可调焦二极管模块采用M12接口进行电气连接,安装则通过M18螺纹完成。这些模块广泛应用于机器视觉、多种材料处理、医疗科学及汽车工业等领域。 
安装配件和电源 亦可供选购。 

应用范围包括机器视觉、各种材料处理、医药科学和自动化等工业用途。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号