您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

20mm Dia., 0.67 Numerical Aperture, Uncoated, Inked, High Precision Aspheric Lens

TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

×
产品编码 #37-424-INK 联系我们
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,164.23
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 3,164.23 each
数量 6-10 RMB 2,846.92 each
数量 11-25 RMB 2,591.32 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Aspheric Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
20.00 ±0.025
中心厚度 CT (mm):
12.42 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
7.97
有效孔径 CA(mm):
18.00
中心偏(弧分):
<3
Shape of Back Surface:
Plano
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
15.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
8.12
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
0.75
数字孔径 NA:
0.67
色散系数 (vd):
25.36
折射率 (nd):
1.805
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
390 - 2500
表面质量:
40-20
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
Conjugate Distance:
Infinite

材料特性

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
9.0

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 是我们精密非球面透镜的优化版本
  • 具有精密级非球面形
  • 数值孔径高可最大限度提升光通量

TECHSPEC® 精密非球面透镜是 CNC 抛光的非球面透镜,具有 0.4λ RMS 的非球面形状误差。由于精密非球面形状误差很小,因此这些透镜非常适用于需要球面像差校正的应用,包括成像应用和激光聚焦应用。这些非球面透镜也可以用于代替光学配件中的多项球面元件,以降低重量和成本。TECHSPEC 精密非球面透镜可提供直径从 10 到 50mm 的高数值孔径,可最大限度提高光通量。

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号