您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

20mm Dia., 0.56 NA, 350-700nm Coated, NIR Aspheric Lens

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

×
产品编码 #16-271 20+ 库存 其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,459.11
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 2,459.11 each
数量 6-10 RMB 2,212.31 each
数量 11-25 RMB 2,062.48 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Aspheric Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
20.00 +0.00/-0.10
中心厚度 CT (mm):
7.10 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
3.37
有效孔径 CA(mm):
18
中心偏(弧分):
<3
Shape of Back Surface:
Plano
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
17.99 @ 780nm
后焦距 BFL (mm):
14.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
0.90
数字孔径 NA:
0.56
色散系数 (vd):
47.37
折射率 (nd):
1.788
涂层:
VIS+ (350-700nm)
涂层规格:
Ravg < 0.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI
Rabs < 1.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI
波长范围 (nm):
350 - 700
Aspheric Design Wavelength (nm):
780
表面质量:
40-20
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
55.59

材料特性

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
6.1
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
  • 针对 NIR 应用进行了优化
  • 可选未镀膜或增透镀膜版本
  • 多种设计波长可选

TECHSPEC® 近红外 (NIR) 非球面透镜设计规格为 780nm,并进行了优化以消除球面像差。这些非球面透镜用 S-LAH64 或 N-BK7 基片制造,并通过计算机数控 (CNC) 工艺进行抛光,可在整个 NIR 光谱中实现高精度的性能。TECHSPEC近红外(NIR)非球面透镜可提供低数值孔径设计版本,用于保持光束形状的应用,以及用于聚光应用的高数值孔径设计版本。如需定制设计的 CNC 抛光非球面透镜,请与我们联系。

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号