您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS PCX 20 X 50 V-COAT 405NM TS

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
产品编码 #88-974 2 库存 其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 520.03
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 520.03 each
数量 10-25 RMB 471.55 each
数量 26-49 RMB 416.46 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Plano-Convex Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
20.00 +0.0/-0.025
中心厚度 CT (mm):
3.23 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
1.22
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
19
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
焦距指定波长 (nm):
587.6
后焦距 BFL (mm):
47.87
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
2.5
涂层:
Laser V-Coat (405nm)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 405nm
设计波长 DWL (nm):
405
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
半径 R1 (mm):
25.84
数字孔径 NA:
0.20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 405nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:
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
TECHSPEC® 405nm  激光谱线镀膜的平凸(PCX)镜片精心设计,旨在在特定激光波长下实现极致透射率这些透镜能高效收集和聚焦来自激光源及其相应谐波的光线。在其设计波长,表面最大反射率<0.25%,透镜可为多光学元件应用提供卓越的透射率。TECHSPEC® 405nm  激光谱线镀膜的平凸(PCX)镜片可选配激光V镀膜,覆盖多种其他波长范围:532nm, 633nm, 785nm, 980nm, 1064nm, 1310nm 和 1550nm 。其他镀膜选项包括 无镀膜,MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II。  

技术数据

Cross-sectional diagram of a lens showing optical path, radius, diameter, and focal lengths

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号