您选择的产品已被添加至购物车

200 x 5000mm Sheet of Fractal Black Foil, Standard Adhesive

查看更多 Acktar
×
产品编码 #75-438 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 39,222.30
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 39,222.30 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Standard Adhesive
型号:
FBC-26X500-1

物理和机械特性

尺寸 (mm):
200 x 5000
薄片厚度 (μm):
100
背胶厚度 (μm):
60
厚度 (mm):
0.10

光学特性

涂层:
Fractal Black™
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Copper
波长:
VIS - FIR
镀膜厚度 (μm):
<5

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-50 to +150
抗磨损性:
Moderate
湿度阻抗:
MIL-C-48497A

合规性

Certificate of Conformance:

Need different specs or modifications?

爱特蒙特光学(Edmund Optics)为您提供全面的光学和成像元件定制服务,精准满足特定应用需求。无论您的项目处于原型开发阶段还是筹备量产阶段,我们都能为您提供灵活的解决方案。从概念设计到产品交付,我们经验丰富的工程师团队将为您提供全程支持。

我们的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、镀膜定制等
  • 高精度表面质量与平整度控制
  • 严格的公差要求与复杂的几何形状加工
  • 可灵活扩展的生产体系 — 从样品试产到批量生产

进一步了解我们的定制生产能力 或在此提交咨询需求。

产品概览

  • 铜箔基材可提高热导率和电导率
  • 在高温环境中性能稳定
  • 提供标准型、低释气型和无粘合剂型选项

Acktar 分形黑吸光铜箔可为无法直接涂覆的应用提供热管理与吸光功能。铜箔的加入增强了分形黑材料的导热性和导电性,使其非常适用于激光器及其平台、被动与热控制系统、红外系统、航天及真空环境等应用场景。该箔片柔韧轻薄、易于裁剪,便于在多种表面上快速安装使用。Acktar 分形黑吸光铜箔提供标准型、低释气型和无粘合剂型三种选项。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号