您选择的产品已被添加至购物车

Focus Tunable Lens 16mm CA C-Mount (重新认证 05-P)

查看更多 Optotune
×
产品编码 #33-494-RCD-05P 重新认证 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,499.94
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 5,499.94 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Specialty Lens
Driver:
Lifecycles:
1,000,000,000
型号:
EL-16-40-TC-VIS-5D-C
响应时间 (ms) :
5 (typical @ 30°C)
稳定时间(ms):
25 (typical @ 30°C)

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
16.00
尺寸 (mm):
47.0 x 70.0
厚度 (mm):
17.60

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
涂层:
BBAR (420-950nm)
波长范围 (nm):
420 - 950
色散系数 (vd):
100.00
聚焦范围:
-2 to +3 diopter
-500 to +333mm
折射率 (nd):
1.3
透射波前误差 RMS:
Vertical: 0.25λ @ 525nm
Horizontal: 0.50λ @ 525nm

电气性能

电流 (mA):
-250 to 250
功耗 (W):
0 - 0.7

螺纹和安装

安装螺纹:
C-Mount (Male)
C-Mount (Female)

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to +65

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

Optotune 16mm 通光孔径工业级可调焦镜头无需光机子系统。无需改变成像应用的焦距。这款镜头具有大通光孔径并配备了多种机器视觉安装选项,非常适用于检测和探测系统。这款镜头具备持续的可聚焦性,屈光度范围为-2至+3,由工业级Hirose连接进行控制。Optotune 16mm 通光孔径工业级可调焦镜头无自体荧光,从而减少了不必要的光照在探测器上,同时集成温度传感器,提供小于0.1屈光度的开环再现性。

备注: 1 米长 (#88-941)、 3米长 (#33-468) 或 5米长 (#23-852)的 Hirose 电缆和镜头驱动器 (#88-940) 需要单独购买。Gardasoft TR-CL180 工业镜头控制器 (#13-803) 是一个可选附件,可对 Optotune 工业调焦镜头进行可重复的精确控制。可以用详细数据来模拟补偿镜头对整体焦距的影响。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号