您选择的产品已被添加至购物车

1X - 增强型 I3A/ISO 12233 数字相机分辨率测试表

1X - Enhanced I3A/ISO 12233 Digital Camera Resolution Test Chart, #58-940

1X - Enhanced I3A/ISO 12233 Digital Camera Resolution Test Chart, #58-940 #58-940
×
产品编码 #58-940 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,596.89
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-4 RMB 5,596.89 each
数量 5+ RMB 5,328.06 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

NIST Certification:
No

物理和机械特性

模型大小 (mm):
200 x 355
尺寸 (mm):
240 x 395

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper
放大率:
1X

传感器

对比度 :
40:1 and 4:1 typical

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品概览

  • 符合ISO 12233标准
  • 提供全视场分辨率校准
  • 适用于输出数字或模拟视频信号的黑白和彩色相机
  • 提供三种尺寸

I3A/ISO 12233 分辨率测试卡旨在测试电子静态相机的分辨率,并符合ISO 12233标准。无论是输出模拟信号还是数字信号的黑白和彩色相机,均可使用此测试图。该测试卡可用于测量视觉分辨率、极限分辨率,并提供了一种简单的方法来获取空间频率响应(SFR)数据,这与相机的MTF测量类似。I3A/ISO 12233 分辨率测试图包含从100到2000 LW/PH(每图像高度线宽)的特征,对应的最细特征为0.1mm。此测试图提供三种尺寸,以适应各种相机和镜头。 

1X和2X增强数字相机测试卡也基于ISO-12223图表,但包含额外信息。它们可用于确定数字静态相机系统的反射光分辨率和成像特性。

测试图元素包括:

  • 黑色边框用于定义活动区域
  • 中心双频率测试板可以用于聚焦性能测量
  • 100-600 LW/PH和500-2000 LW/PH双曲线楔形用于测量中心和角落、水平和垂直视觉分辨率
  • 100-1000线方波扫描用于测量垂直和水平极限分辨率
  • 微微倾斜(@ 5度)的黑色条状图案用于测量中心水平和垂直SFR
  • 45度对角黑方块用于测量对角SFR
  • 微微倾斜的小黑方块用于测量视场极端角落的垂直和水平SFR
  • 微微倾斜的H形条状图案用于测量视场远侧的SFR
  • 微微倾斜的方波脉冲用于水平和垂直混叠比率
  • 微微倾斜的细长垂直线和水平线用于检查扫描线性
  • 100-1000 LW/PH短黑线用于垂直和水平脉冲响应
  • 带有十字和X的圆圈用于观察扫描的非线性运动
  • 棋盘图案用于测量图像压缩伪影影响

除了ISO-12233图表特征外,增强数字相机测试卡还提供:

  • 扩展的分辨率范围标准中心图表测量至4,000 LW/ph,角落楔形测量至2,000 LW/ph
  • 两个星形扇区目标
  • 深灰色(8% R)5°方块在中等灰色背景(32% R)上用于降低对比度SFR分析
  • 5°倾斜条(5 x 30mm)用于1X图表
  • 短黑线(方波扫描)1200至3,000 LW/ph
  • 倾斜短黑线(倾斜方波脉冲)1200至3,000 LW/ph
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号