您选择的产品已被添加至购物车

1m Low Noise BNC to BNC Cable

×
产品编码 #90-647 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,630.59
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 1,630.59 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

硬件与接口连接

连接器:
BNC / BNC
线缆长度 (m):
1

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 10² 至 10¹¹ V/W 超宽可调跨阻增益
  • 出色的低噪声、高灵敏度单光束检测
  • 针对绝对光功率测量优化
  • 专为直接、免对准集成而设计

可变增益光电接收器具备 10² 至 10¹¹V/W 的超宽可调跨阻增益,可在宽光功率范围内实现光信号的精确测量。这些光电接收器专为超低噪声性能而设计,等效噪声功率 (NEP) 低至 6fW/√Hz,可确保对极弱光信号进行准确检测。其专为单光束检测而设计,可提供最高灵敏度和动态范围,并可简单、免对准地集成到光学系统中。可变增益光电接收器非常适合光子学研究、光通信测试和精密低光照测量等应用。

注意:电源单独出售。更多详情请参阅规格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号