您选择的产品已被添加至购物车

乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,200线对/毫米

×
产品编码 #59-517 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,798.83
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-4 RMB 3,798.83 each
数量 5+ RMB 3,618.15 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Metric
NIST Certification:
No

物理和机械特性

尺寸容差(英寸):
±0.004
尺寸(英寸):
1 x 1
厚度 (mm):
1.52 ±0.1
线宽公差 (mm) :
±0.0007
有效孔径 (%):
95

光学特性

频率 (lp/mm):
200.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品概览

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.
  • 在毛玻璃上沉积铬
  • 一致性高
  • 可选公制和英制版
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号