查看此系列 148 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

19.1mm Diameter UV Enhanced Aluminum Coated, λ/10 Mirror

×
产品编码 #39-202
- +
RMB 720.38
数量 1-5
RMB 720.38
数量 6+
RMB 576.30
含税批量价格
索取报价
×
下载产品资料
直径 (mm):
19.10 +0.00/-0.10
表面平整度 (P-V):
λ/10
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
后表面:
Commercial Polish
表面质量:
20-10
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.10
涂层规格:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
涂层:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
镀膜类型:
Metal
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Ground
平行度(弧秒):
<180
厚度 (mm):
6.35 ±0.20
类型:
Flat Mirror
典型能量密度极限:
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns
波长范围 (μm):
0.25 - 0.7
波长范围 (nm):
250 - 700
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 采用精密熔融石英基片
  • 可选各种尺寸和镀膜
  • 热膨胀系数低

λ/10外表面反射面适合用在可见光和红外光谱的条件严苛的光束偏转和反射等应用。本品采用精密熔融石英基片,热膨胀系数低,抗磨损并且结实耐用。

这些精密反射镜可用于多种光学和光子学应用,包括DNA测序仪和聚合酶链式反应( PCR )测试平台等生物技术仪器。

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
标题  类型 产品对比 产品编码  含税价格 Buy
118mm镜片调整支架 Fixed #03-666 RMB 906.83
数量 10+ RMB 816.14 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
外径53mm,3螺钉调整环座 Fixed #03-668 RMB 500.03
数量 10+ RMB 444.09 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
67mm镜片调整支架 Fixed #03-669 RMB 872.93
数量 10+ RMB 785.63 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
40mm镜片调整支架 Fixed #03-676 RMB 805.13
数量 10+ RMB 724.61 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
95mm外径,三螺钮调整架 Fixed #36-605 RMB 627.15
数量 10+ RMB 554.27 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 Fixed #55-529 RMB 788.18
数量 10+ RMB 709.36 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
60mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 Fixed #55-530 RMB 855.98
数量 10+ RMB 770.38 索取报价
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 RMB 1,194.98
数量 5+ RMB 1,051.75 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 RMB 3,110.33
数量 5+ RMB 2,743.36 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
67mm镜片调整支架 Fixed #17-530 RMB 1,217.86 索取报价
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×