爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

双凸透镜 ,18mm直径 X 36mm焦距, VIS 0镀膜,边缘涂黑 | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 165 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
双凸透镜 ,18mm直径 X 36mm焦距, VIS 0镀膜,边缘涂黑

产品编码 #47-902-INK
RMB 419.51
×
数量 1-9
RMB 419.51
数量 10
RMB 377.99
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
18.00 ±0.025
后焦距 BFL (mm):
34.59
有效焦距 EFL (mm):
36.00
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
基底:
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
中心偏(弧分):
<1
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
4.80
中心厚度容差 (mm):
±0.10
边缘厚度 ET (mm):
2.55
半径 R1=-R2 (mm):
36.60
有效孔径 CA(mm):
17.00
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
数字孔径 NA:
0.25
类型:
Double-Convex Lens
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
425 - 675

合规性

产品系列说明

双凸镜片(DCX)两面都为凸面,焦距为正,可用于1:1成像,也可用于复杂光学系统,全部尺寸是以毫米为单位。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×