您选择的产品已被添加至购物车

1.8m UK Power Cord for SCHOTT CV Light Sources

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #75-297 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 202.72
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 202.72 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

型号:
H09063.027
类型:
Power Supply
生产商:
SCHOTT
Compatible Product:
CV-LS & MC-LS

物理和机械特性

长度 (mm):
1,828.80

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号