您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

16mm, f/8 Sealed UCw Series FIxed Focal Length Lens

UCw Series Fixed Focal Length Lenses

UCw Series Fixed Focal Length Lenses

×
产品编码 #70-613 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,485.55
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,485.55 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
Ucw Series
类型:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens with Compact Form Factor

物理和机械特性

虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
20.42
最大直径 (mm):
38
外径 (mm):
38
最大后端突出 (mm) :
5.13
最长 (mm):
29.13

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
25.3°
水平视场,1/1.8"传感器:
25.3°
水平视场, 1/2" 传感器:
22.5°
水平视场,1/2.5”传感器:
20.5°
水平视场, 1/3" 传感器:
17.0°
水平视场, 1/4" 传感器:
12.8°
最大像圈 (mm):
9.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.005
Number of Elements (Groups):
7 (5)
焦距 FL (mm):
16.00
工作距离 (mm):
200 - ∞
孔径 (f/#):
f/8.0
涂层:
λ/4 MgF2
涂层规格:
λ/4 MgF2
入瞳位置 (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
10.68
物方主平面 (mm):
20.18
像方主平面 (mm):
-6.67
最大畸变(%):
-0.53
出瞳位置 (mm):
-29.94
Lens Wavelength Range:
VIS

传感器

最佳传感器格式:
1/2.5"
最大传感器格式 :
1/1.8"
Pixel Size (μm):
1.85

螺纹和安装

支架:
C-Mount

环境和耐用性因素

Type of Ruggedization:
Waterproof (IPX7)

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 高达 1/2”的 C-Mount 镜头
  • 超紧凑型(UC)高分辨率镜头,适用于小型传感器
  • UC 系列定焦镜头的防水版本
  • 符合IEC  IPX9K 的密封防护等级

TECHSPEC® UCw系列定焦镜头是我们 TECHSPEC® UC 系列定焦镜头的防水版本,设计符合IEC入侵防护等级IPX7标准,能够承受水深达1米持续30分钟的浸泡.此外,其紧凑的设计在保证高性能的同时,提供了经济实惠的价格,且不牺牲品质和手感。这些镜头配备了疏水涂层窗口,防止水滴在镜头表面凝结,并通过多重O型密封圈确保水分无法进入镜头内部。TECHSPEC® UCw系列定焦镜头非常适合在空间受限且环境恶劣的应用场景中使用,如食品检测、安防监控、医疗设备和工厂自动化等领域。

Edmund Optics开发了一系列高性能光学设计(UC 系列家族),并针对特定应用领域推出三款定制化光机解决方案。这些镜头子系列利用与 UC 系列镜头相同的光学元件,在各种光机解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

UC 系列: 采用超紧凑型设计的锁定凸轮式聚焦与光圈调节机构,是本系列光学设计中可调性最强的版本;它们是高质量机器视觉镜头的设计典范。

UCi 系列: 机械结构简化,配备固定孔径和紧凑外壳。工业加固设计 ,可减小尺寸,降低成本并锁定焦点。

UCr 系列: 所有光学元件都粘合在一起,配备锁定型 C型夹式对焦环。稳定的坚固性 有效减少像素偏移并提高焦点稳定性。

UCw系列:防水,设计符合IEC 入侵防护 IPX7标准,可承受1米水深浸泡30分钟。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号