您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

16mm, f/11.0 UCr Series Fixed Focal Length Lens

×
产品编码 #91-637 新产品 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,602.39
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,602.39 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
UCr Series
Imaging Lens Type:
Ruggedized High Performance Lens with Compact Form Factor

物理和机械特性

虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
25.90
最大直径 (mm):
25
外径 (mm):
25
最长 (mm):
25.9

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
98.5mm - 25.3°
水平视场,1/1.8"传感器:
98.5mm - 25.3°
水平视场, 1/2" 传感器:
87.6mm - 22.5°
水平视场,1/2.5”传感器:
79.4mm - 20.5°
水平视场, 1/3" 传感器:
65.7mm - 17.0°
水平视场, 1/4" 传感器:
49.3mm - 12.8°
最大像圈 (mm):
9.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0197
Number of Elements (Groups):
7 (5)
波长范围 (nm):
380 - 700
焦距 FL (mm):
16.00
工作距离 (mm):
200 - ∞
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 98.5mm - 25.3° Vertical: 73.9mm - 19.1° Diagonal: 123.1mm - 31.3°
孔径 (f/#):
f/11.0
涂层规格:
λ/4 MgF2
入瞳位置 (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
10.68
物方主平面 (mm):
20.18
像方主平面 (mm):
-6.67
最大畸变(%):
-0.53
出瞳位置 (mm):
-29.94
波长:
VIS

传感器

最佳传感器格式:
1/2.5"
最大传感器格式 :
1/1.8"
Pixel Size (μm):
1.85

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M22.5 x 0.50 (Female)
Front Thread:
M22.5 x 0.50 (Female)
支架:
C-Mount

环境和耐用性因素

存储温度 (°C):
Type of Ruggedization:
Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Need different specs or modifications?

爱特蒙特光学(Edmund Optics)为您提供全面的光学和成像元件定制服务,精准满足特定应用需求。无论您的项目处于原型开发阶段还是筹备量产阶段,我们都能为您提供灵活的解决方案。从概念设计到产品交付,我们经验丰富的工程师团队将为您提供全程支持。

我们的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、镀膜定制等
  • 高精度表面质量与平整度控制
  • 严格的公差要求与复杂的几何形状加工
  • 可灵活扩展的生产体系 — 从样品试产到批量生产

进一步了解我们的定制生产能力 或在此提交咨询需求。

产品概览

  • 坚固设计  UC系列镜头的
  • 1/1.8英寸S接口镜头,具备50g抗冲击性能
  • 高达 1200 万像素、1.85µm 像素大小的传感器

TECHSPEC® UCr系列定焦镜头采用与 TECHSPEC® UC 系列镜头 相同的光学设计,同时具备稳定加固结构,可在冲击和振动后保持光学指向与定位精度,有效保护镜头免受损坏。所有镜片均采用固定胶合工艺,可减少传感器像移,确保在强烈冲击和振动后仍能保持物像对应关系。该系列镜头以紧凑型设计提供卓越性能,成本效益优异,且不妥协光学品质与操作手感。TECHSPEC® UCr系列定焦镜头专为≤1.85μm像元设计,全像面分辨率>200线对/毫米,兼容所有标准S接口相机。

Edmund Optics开发了一系列高性能光学设计(UC 系列家族),并针对特定应用领域推出三款定制化光机解决方案。这些镜头子系列利用与 UC 系列镜头相同的光学元件,在各种光机解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

UC 系列: 采用超紧凑型设计的锁定凸轮式聚焦与光圈调节机构,是本系列光学设计中可调性最强的版本;它们是高质量机器视觉镜头的设计典范。

UCi 系列: 机械结构简化,配备固定孔径和紧凑外壳。工业加固设计 ,可减小尺寸,降低成本并锁定焦点。

UCr 系列: 所有光学元件都粘合在一起,配备锁定型 C型夹式对焦环。稳定的坚固性 有效减少像素偏移并提高焦点稳定性。

UCw系列:防水,设计符合IEC 入侵防护 IPX7标准,可承受1米水深浸泡30分钟。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号