您选择的产品已被添加至购物车

1.6mm CA, NIR Coated, A-PE-16F1-31 Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens, Packaged A-PE-Series - 6 pins FPC with Thermistor with electronics

×
产品编码 #91-591 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,481.53
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 3,481.53 each
数量 11-25 RMB 2,611.15 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Packaged Lens w/Electronics
型号:
A-PE-16F1-31
Contents of Kit:
1.6mm CA, Packaged with electronics and FPC-A-31, 20 diopters dynamic (NIR)

物理和机械特性

直径 (mm):
7.00
厚度 (mm):
3.00 (packaged lens)
有效孔径 CA(mm):
1.6

光学特性

涂层:
NIR
聚焦范围:
-5 to +15 diopter
透射率 (%) :
97 @ 850nm
传输波前,RMS:
20nm

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to +60
存储温度 (°C):
-40 to +85

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 将液体透镜与专用校准驱动板相结合
  • 温度补偿和响应时间优化功能
  • 提供开发套件,便于集成

Corning® Varioptic® A-PE 系列液体透镜配备可变焦液体透镜和专用校准驱动板,可实现增强性能。驱动板支持多项先进功能,包括温度补偿算法、针对光焦度变化的响应时间优化,以及扫描模式;扫描模式可在液体透镜仍在运动时采集清晰图像。Corning® Varioptic® A-PE 系列可变焦液体透镜非常适合条码读取器、工业检测、医学成像和生物识别应用,并完全兼容 AF Explorer Camera,可实现即插即用操作。控制软件仅随开发套件提供,不随单独包装的透镜提供。

请注意:控制软件仅随评估套件提供。如果您是首次购买该产品,请改为购买评估套件,以确保您可以使用该软件。

技术数据

technical drawing showing dimensions and details of an orange sensor component with circular ends
Detailed technical drawing of an electronic circuit board showing component layout and precise dimensions
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号