您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1.5mm Diameter, S-LAH79 球透镜

×
产品编码 #90-520 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 793.26
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 793.26 each
数量 11-49 RMB 705.12 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Ball Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
1.50
直径容差 (μm):
+0/-3

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
折射率 (nd):
2.022
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
400 - 2400
球度 (μm):
2.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:
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
TECHSPEC® 高折射率球透镜具有较短的后焦距,由于折射率高,因此可简化光纤耦合。球透镜由单一玻璃基片制造,可以聚焦或准直光线。LASFN-35 基片的色散系数为 29.06,密度为 5.41g/cm3, 线性膨胀系数为 7.4 微米/K(-30 至 70℃). TECHSPEC® 高分辨率球透镜特别适用于内窥镜检查、条形码扫描、非球面透镜球预成型和传感器应用.

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号