您选择的产品已被添加至购物车

15mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, Suprasil Window

Suprasil® Windows

Suprasil® Windows

×
产品编码 #89-685 新产品 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,035.65
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,035.65 each
数量 6-25 RMB 828.52 each
数量 26-49 RMB 776.77 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
13.5
直径 (mm):
15.00 +0/-0.1
厚度 (mm):
2.00 ±0.10
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Fine Ground
平行度(弧秒):
<5
泊松比 :
0.17
杨氏模量 (GPa) :
70
努氏硬度 (kg/mm2) :
591.00

光学特性

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Suprasil® 300
折射率 (nd):
1.459
表面质量:
10-5
传输波前,P-V (λ):
λ/10
色散系数 (vd):
67.8
波长范围 (nm):
200 - 3500

材料特性

密度 (g/cm3):
2.2
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.51 (0 to +100°C)
0.58 (0 to +200°C)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 在 200 至 3500nm 范围内具有高透射率
  • 羟基含量 <1 ppm,可将吸收损失降至最低
  • 10-5的表面质量和高达 λ/10 的传输波前误差

Suprasil® 窗口片采用高纯度合成熔融石英制成,可在 200 至 3500nm 的范围内提供高而平直的透射率曲线。Suprasil 窗口片具有与熔融石英相似的机械性质,而且在可见光或红外光谱范围内没有吸收带,因此在 1400 - 2700nm 范围内没有透射损失。 与 Infrasil®产品相比,Suprasil 窗口片的羟基含量 <1 ppm,因此吸收率更低,所以在与高功率激光器搭配使用时,由于体吸收而产生的升温可以忽略不计。Suprasil 窗口片非常适用于激光材料处理和医疗激光应用,或者使用 Nd:doped 激光器或 2 微米激光器的应用。

技术数据

Transmission of Suprasil 300 compared to Corning 7980
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号