您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

30 x 30mm λ/10 ZERODUR® Uncoated Mirror Substrate

×
产品编码 #71-517 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,128.19
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,128.19 each
数量 6-25 RMB 902.55 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Mirror Substrate

物理和机械特性

尺寸 (mm):
30.0 x 30.0 +0.00/-0.20
厚度 (mm):
5.00 ±0.20
长度 (mm):
30.00
宽度 (mm):
30.00
有效孔径 (%):
90
平行度(弧秒):
30
边缘:
Ground
后表面:
Commercial Polish
倒角:
Protective as needed

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
涂层:
Uncoated
表面平整度 (P-V):
λ/10
表面质量:
20-10

材料特性

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.1

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 精密ZERODUR®基板
  • λ/10 平整度
  • 低热膨胀系数

TECHSPEC® ZERODUR反射镜基片非常适合用于温度波动较为敏感的应用场合ZERODUR® 基材具有±0.10 x 10-6/°C的低热膨胀系数 (CTE) ,这个数值比大多数玻璃材料都低一个数量级。其所具备的低CTE 让这些透反射镜即使暴露在温度剧烈变化或光强持续变化的环境中也能保持稳定的反射波前。Yb:YAG ZERODUR激光谱线反射镜采用精密抛光基板设计,平面度为 λ/10 ,表面质量为20-10。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号