您选择的产品已被添加至购物车

150mm Diameter Direct Drive Motorized Rotary Stage

查看更多 Zaber™
×
产品编码 #92-217 新产品 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 84,680.51
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 84,680.51 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Metric
编码器:
Yes
手动控制/LED 指示灯:
Yes
生产商:
Zaber Technologies Inc.
型号:
X-RDQ150-AE57D12
注意 :
Requires a 48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Encoder Type:
Direct Reading Optical Encoder

物理和机械特性

Type of Movement:
Rotary
工作台大小 (mm):
224 x 160
行程 (°):
360
精度 (°):
0.006
高度 (mm):
50
负载容量 (kg):
10
负载容量 (N):
100
重复性 (°) :
< 0.0001
速度 (°/s) :
2700
重量 (kg):
3.225
Table Diameter (mm):
150
Encoder Resolution:
129,600,000 CPR
Max. Continuous Torque (N⋅cm):
200

电气性能

电流 (mA):
3750
Maximum Operating Current (mA):
3750

硬件与接口连接

驱动类型:
Direct Drive
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Europe: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Japan: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Korea: #33-773 (2.0A)
China: #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
计算机接口 :
Required for Operation:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0-40

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 150mm 直径大型安装平台,支持 360° 连续旋转
  • 非接触式直驱设计,可实现高速静音运行和长使用寿命
  • 高精度 0.01 角秒编码器分辨率和 1µrad 最小步进尺寸

Zaber™ 高速直驱电动旋转台系统结合了 150mm 直径大型安装平台和 360° 连续旋转能力,可支持最高 10kg 的居中负载和最高 450RPM 的旋转速度。这些旋转台采用非接触式直驱设计,可为要求严苛的定位和自动化应用提供高速、静音运行和长使用寿命。为了实现精密运动控制,该平台提供 0.01 角秒编码器分辨率和 1 µrad 最小步进尺寸,从而实现高度可重复的定位。Zaber™ 高速直驱电动旋转台系统配备 50.8mm (2") 直径旋转孔径,为光学、检测和通孔系统集成提供更高灵活性。该平台还可与其他 Zaber 产品菊花链连接式级联,简化多轴系统设置和控制。

注:48 VDC 通用电源、用于菊花链连接的数据线以及计算机接口线缆(USB #15-295 或 RS-232 #15-297)作为附件单独销售。可选公制平台顶板(#92-219)提供更大的安装表面,并配有便捷的 25mm 间距 M6 和 M3 孔网格。

美国关税价格通知: 本产品系列中部分产品的价格可能会反映美国近期对加拿大原产产品的关税调整。所示价格已包含任何适用的关税相关调整;结账时不会加收额外的关税附加费。

技术数据

Diagram showing power connector pinout with pin 1 as 24-48 V and pin 2 as device ground
RS-232 communication pin diagrams for previous and next connections with pin function table
Diagram showing 4-pin connector with pin numbers and functions including output, input, and ground
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号