eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
查看此系列 394 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15.0mm Dia. x 25.0mm FL, VIS 0°, Inked, Plano-Convex Lens

×
产品编码 #38-311-INK 其他镀膜选项
×
- +
RMB 444.94
数量 1-9
RMB 444.94
数量 10+
RMB 396.21
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads
直径 (mm):
15.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
22.50
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
3.80 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
1.40
半径 R1 (mm):
12.92
有效孔径 CA(mm):
14
有效焦距/有效孔径直径比:
1.67
数字孔径 NA:
0.30
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
425 - 675

合规性

产品系列说明

平凸透镜(PCX)的焦距为正,非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线。也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤的方面的应用。加镀膜的产品透过率好。有多种尺寸及焦距可供选择。

技术数据

技术数据

技术数据

Compatible Mounts

标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
透镜安装座,兼容透镜直径15毫米 Fixed #64-557 RMB 220.35
数量 10+ RMB 198.32 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
15mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-752 RMB 250.01
数量 5+ RMB 235.61 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25mm笼式15mm直径镜片支架 Fixed #85-546 RMB 309.34 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
15mm直径,C接口薄透镜固定座 Fixed #54-616 RMB 406.80
数量 5+ RMB 360.19 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×