爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 386 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
LENS 15 x 20 VIS-EXT TS INK

产品编码 #88-695-INK
RMB 429.00
×
数量 1-9
RMB 429.00
数量 10
RMB 386.10
批量未税价格
索取报价
直径 (mm):
15.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
20.00
后焦距 BFL (mm):
17.74
涂层:
VIS-EXT (350-700nm)
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
基底:
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
3.80
中心厚度容差 (mm):
±0.10
边缘厚度 ET (mm):
1.52
半径 R1 (mm):
13.46
有效孔径 CA(mm):
14
有效焦距/有效孔径直径比:
1.33
数字孔径 NA:
0.38
焦距指定波长 (nm):
587.6
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
350 - 700

合规性

产品系列说明

  • 备有卓越UV性能的可见光宽带增透镀膜
  • 经增透镀膜,可为350 - 700nm波长范围的光线每单个表面提供<0.5%的表面反射值
  • 设计用于以0°入射角入射
  • 多种镀膜选择: 无镀膜, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR IIYAG-BBAR

平凸透镜(PCX)的焦距为正,非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线。也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤的方面的应用。加镀膜的产品透过率好。有多种尺寸及焦距可供选择。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×