您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1500nm中心波长,25mm直径 镀硬膜,光密度4.0,25nm带宽,滤光片

×
产品编码 #87-833 联系我们
×
其他带宽
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,111.34
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 3,111.34 each
数量 6-25 RMB 2,485.55 each
数量 26-49 RMB 2,333.51 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Bandpass Filter

物理和机械特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有效孔径 CA(mm):
21.0
带有支架的厚度(mm):
5.00
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
基片厚度(mm):
3.5 ±0.5

光学特性

入射角 (°):
0
带宽 (nm):
20
光密度 OD(平均):
≥4.0
中心波长 CWL (nm):
1,500.00 ±3
半峰全宽 FWHM (nm):
25.00 ±3
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
最小传输 (%):
>90
涂层:
Hard Coated
表面质量:
80-50
阻断波长范围 (nm):
200 - 1800

螺纹和安装

Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1

环境和耐用性因素

环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:
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
  • 是生命科学仪器的理想选择
  • 高透过率,深截止
  • 有效预防显微镜应用中的光漂白
  • 另有加硬镀膜OD 4.0 的5nm, 10nm和50nm带通滤光片可选

TECHSPEC® OD 4.0 25nm加硬膜镀的带通滤光片,专为作为宽带或窄带滤光片的折衷替代方案而设计。这些滤光片非常适合荧光显微镜及其他依赖荧光检测的生命科学应用,如流式细胞术或qPCR。TECHSPEC® OD 4.0 25nm加硬膜镀的带通滤光片还可用于消除不必要的背景噪声,同时提升成像或机器视觉应用中的信噪比。滤光片设计为0°入射角,并安装在黑色阳极氧化环中。 OD 4.0 25nm加硬膜镀的带通滤光片有 5nm, 10nm, 和 50nm 的不同尺寸型号可选.

请注意: 这些滤光片优化的是高光谱性能,而不是高激光诱导损伤阈值( LIDT )。这些滤光片的典型 LIDT 为 1J/cm2@532nm,10ns。如果需要更高 LIDT 值的滤光片,请联系我们。 

技术数据

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号