您选择的产品已被添加至购物车

12mm Max. Aperture, Burnished Steel Leaves, Lockable Iris Diaphragm

Photo shows part #29887

Photo shows part #29887
×
产品编码 #29-886 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 806.48
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 806.48 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Unmounted

物理和机械特性

最大孔径 (mm):
12.0
外径 (mm):
19.8
构造 :
Anodized Aluminum Alloy, Burnished Spring Steel Leaves
操纵杆直径 (mm):
3.00
操纵杆长度 (mm):
10.00
叶片数目:
11.00
厚度 (mm):
5.00

光学特性

最小孔径 (mm):
1 Typical

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 虹膜光圈可以锁定位置,提供防冲击和抗振动的能力
  • 具有耐腐蚀、耐高温的外壳
  • 防反射的抛光弹簧钢叶片

这些可锁定的高性能虹膜光圈通过杠杆机制实现牢固的位置锁定来抗冲击和振动。这些虹膜光圈采用高质量材料和最高的制造标准,以保证在恶劣的环境条件下实现最佳性能和可靠性。这些虹膜光圈的常见直径从12mm到53mm不等,最大的光孔直径可达37mm,最小光孔直径可小至0.5mm。可锁定的高性能虹膜光圈采用耐腐蚀、表面哑光处理的黑色阳极氧化铝合金构造。如需特定的OEM应用支持,请联系我们的应用工程部门。注意: 虹膜光圈安装支架单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号