您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens

×
产品编码 #20-224 新产品 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,721.14
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,721.14 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

物理和机械特性

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
89.33
最大直径 (mm):
44
外径 (mm):
44
最大后端突出 (mm) :
0
最长 (mm):
89.33
Minimum Length (mm):
87.74

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
71.2°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 71.2° Vertical: 53.3° Diagonal: 86.2°
水平视场,1.1"传感器:
65.8°
水平视场, 1" 传感器:
59.6°
水平视场, 2/3" 传感器:
41.4°
水平视场,1/1.8"传感器:
34°
水平视场, 1/2" 传感器:
30.2°
最大像圈 (mm):
19.30
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0126
Number of Elements (Groups):
12 (9)
焦距 FL (mm):
12.00
工作距离 (mm):
100mm to ∞
孔径 (f/#):
f/2.8 – 16
涂层:
λ/4 MgF2
涂层规格:
λ/4 MgF2
入瞳位置 (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
19.38
物方主平面 (mm):
29.37
像方主平面 (mm):
-10.78
最大畸变(%):
15.76
出瞳位置 (mm):
-55.45
波长:
VIS

传感器

最大传感器格式 :
1.2"

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M46 x 0.75 (Male)
支架:
C-Mount

环境和耐用性因素


合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 1.2英寸,C型安装镜头
  • 高达 2450 万像素、 2.74µm 像素大小的传感器
  • 焦距16mm至35mm

TECHSPEC® HP+ 系列定焦镜头专为满足 工厂自动化 (FA) 和机器视觉的苛刻要求而设计,具有卓越的性能。专为 Sony 第四代 Pregius S™ 2450万像素 1.2” IMX530 和 IMX540 传感器设计。f/2.8的光圈提供增强的光透过量和高分辨率性能。TECHSPEC® HP+ 系列固定焦镜头采用 C 接口安装,配备锁定对焦和光圈环以防止意外调整,同时具有前置滤光片螺纹,方便集成标准光学滤光片。这些镜头非常适用于测量和计量、3D立体视觉和目标跟踪。

Edmund Optics 创立了一系列高性能光学设计(HP 系列家族),并为特定应用开发了三种定制的光机解决方案。这些镜头子系列利用与 HP 系列镜头相同的光学元件,在各种光机解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HP 系列:采用锁定凸轮对焦和光圈调整。这是这些光学设计中可调整度最高的版本,也是典型的高质量机器视觉镜头。
  • HPi 系列: 简化的机械结构,具有固定光圈和紧凑的外壳。 通过 工业加固 缩小尺寸,降低成本,锁定焦点。
  • HPr 系列: 所有光学元件都粘合在一起,配备锁定型 C型夹式对焦环。通过稳定性加固 减少像素偏移,提高对焦稳定性。
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号