您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

双凹透镜,12mm直径x-24mm焦距,VIS-NIR 镀膜,边缘涂黑

×
产品编码 #48-701-INK 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 546.47
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 546.47 each
数量 10-25 RMB 493.58 each
数量 26-49 RMB 438.50 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Double-Concave Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
12.00
中心厚度 CT (mm):
2.00 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
3.31
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
11.00
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
-24.00
后焦距 BFL (mm):
-24.65
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
波长范围 (nm):
400 - 1000
表面质量:
40-20
焦距容差 (%):
±1
半径 R1=-R2 (mm):
-25.14
数字孔径 NA:
0.25
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
  • 在400 - 1000nm波段每个镀膜面的反射率<1.25%
  • 在880nm每个面的反射率小于0.25%
  • 设计入射角为0度
  • 多种镀膜选择: 无镀膜、VIS-EXT, MgF2、VIS 0°、NIR I 和 NIR II

双凹透镜有两个向内的,相同的曲面构成并且有一个负焦距,它们被用作成缩小的像或是光线发散,所有直径都是以毫米为单位。

技术数据

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号