您选择的产品已被添加至购物车

Φ12毫米,焦距f=-15.5毫米的保护金凸球面反射镜

×
产品编码 #64-072 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 458.33
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 458.33 each
数量 6-25 RMB 414.26 each
数量 26-49 RMB 387.82 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Spherical Mirror

物理和机械特性

直径 (mm):
12.00 +0.00/-0.10
中心厚度 CT (mm):
2.50
边缘厚度 ET (mm):
1.91
有效孔径 (%):
90
半径 R (mm):
31.02

光学特性

焦距 FL (mm):
-15.50
焦距容差 (%):
±2
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Protected Gold (700-10000nm)
镀膜类型:
Metal
涂层规格:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
波长范围 (nm):
700 - 10000
表面质量:
60-40
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 提供多种直径和焦距
  • 增强型铝和受保护的金镀膜
  • 成像系统的理想选择

凸球面反射镜具有抛光的第二表面平面和凸起的第一表面设计。其主要用途是扩展成像系统的视场,能够生成虚的、正立图像。焦距越短,视场越宽广;焦距越长,畸变越小。配备增强铝镀膜的凸球面反射镜适用于可见光谱应用,而保护金镀膜则在近红外(NIR)、中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)光谱范围内提供卓越的反射效果。这些反射镜提供12mm、25mm和50mm三种直径规格,适用于多种波长范围。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号