您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

双凹透镜,12mm直径x-12mm焦距,NIR II 镀膜,边缘涂黑

×
产品编码 #68-011-INK 联系我们
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 511.21
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 511.21 each
数量 10-25 RMB 458.33 each
数量 26-49 RMB 409.85 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Double-Concave Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
12.00 ±0.025
中心厚度 CT (mm):
3.00 ±0.05
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
11.00
边缘厚度 ET (mm):
4.71

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
-12.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
数字孔径 NA:
0.50
涂层:
NIR II (750-1550nm)
波长范围 (nm):
750 - 1550
后焦距 BFL (mm):
-12.81
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1.00
半径 R1=-R2 (mm):
-19.47
表面质量:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
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
双凹镜片(DCV)两表面向内凹,焦距为负,可用于成像方面以及发散光束。

技术数据

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号