爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 157 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
12mm直径 x 24mm焦距 VIS-NIR镀膜,UV等级熔融石英双凸透镜

UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses

UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses

产品编码 #63-830
RMB 944.63
×
数量 1-5
RMB 944.63
数量 6
RMB 755.70
批量价格
索取报价
直径 (mm):
12.00 +0.0/-0.025
后焦距 BFL (mm):
22.92
有效焦距 EFL (mm):
24.00
涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
基底:
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
中心偏(弧分):
<1
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
3.10
中心厚度容差 (mm):
±0.05
边缘厚度 ET (mm):
1.39
半径 R1=-R2 (mm):
21.51
有效孔径 CA(mm):
11.00
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
数字孔径 NA:
0.25
类型:
Double-Convex Lens
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
400 - 1000

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 适用于成像应用的正焦距
  • 200 - 2200nm 的波长范围
  • 提供各种抗反射镀膜选件

本品性能优良,采用先进的CNC设备加工,Zygo GPI-XP干涉仪检测,确保了表面精度和性能。UV级镜片采用研究级熔融石英材料,透射率高,受环境温度影响小,合成的熔融石英有着非常独特的性能以及化学纯度。可用于许多激光和成像方面,特别是紫外波段,

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

需要报价?

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×