• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 156 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12mm直径 x 20mm焦距 VIS-NIR镀膜,UV等级熔融石英双凸透镜

UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses

UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses

产品编码 #63-829
RMB 983.10
×
数量 1-5
RMB 983.10
数量 6
RMB 786.48
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
12.00 +0.0/-0.025
后焦距 BFL (mm):
18.44
有效焦距 EFL (mm):
20.00
涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
基底:
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
中心偏(弧分):
<1
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
4.37
中心厚度容差 (mm):
±0.05
边缘厚度 ET (mm):
2.27
半径 R1=-R2 (mm):
17.63
有效孔径 CA(mm):
11.00
有效焦距/有效孔径直径比:
1.67
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
数字孔径 NA:
0.30
类型:
Double-Convex Lens
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
400 - 1000

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 适用于成像应用的正焦距
  • 200 - 2200nm 的波长范围
  • 提供各种抗反射镀膜选件

本品性能优良,采用先进的CNC设备加工,Zygo GPI-XP干涉仪检测,确保了表面精度和性能。UV级镜片采用研究级熔融石英材料,透射率高,受环境温度影响小,合成的熔融石英有着非常独特的性能以及化学纯度。可用于许多激光和成像方面,特别是紫外波段,

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×