您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12mm Dia. x 1mm Thick, Uncoated, Ge Window

Germanium (Ge) Windows

Germanium (Ge) Windows

×
产品编码 #92-162 Clearance 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,481.53
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,481.53 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window
Type of Window:
Crystal

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
10.8
直径 (mm):
12.00 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
1.00 ±0.1
平行度(弧分):
≤4
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90.00
边缘:
Fine Ground
泊松比 :
0.28
杨氏模量 (GPa) :
102.7
努氏硬度 (kg/mm2) :
780.00

光学特性

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
折射率 (nd):
4.002 @ 11µm
表面质量:
60-40
波长范围 (nm):
2000 - 14000
表面平整度 (P-V):
λ/10 @ 10.6µm

材料特性

密度 (g/cm3):
5.33
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
6.1

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Need different specs or modifications?

爱特蒙特光学(Edmund Optics)为您提供全面的光学和成像元件定制服务,精准满足特定应用需求。无论您的项目处于原型开发阶段还是筹备量产阶段,我们都能为您提供灵活的解决方案。从概念设计到产品交付,我们经验丰富的工程师团队将为您提供全程支持。

我们的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、镀膜定制等
  • 高精度表面质量与平整度控制
  • 严格的公差要求与复杂的几何形状加工
  • 可灵活扩展的生产体系 — 从样品试产到批量生产

进一步了解我们的定制生产能力 或在此提交咨询需求。

产品概览

  • 可选未镀膜版本或配备了专为多种红外波段优化的AR镀膜的版本
  • 低色散带来最小的色差
  • 非常适合需要坚固光学器件的红外应用
  • 还提供类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片
  • 受锗材料供应链中断影响,我们的锗制产品可能面临交货期延长及价格调整。如需了解更多信息,请联系我们的 客服团队。

TECHSPEC®锗窗口片现货供应,提供三种抗反射镀膜规格选项:3 - 5μm专用于中红外应用,3 - 12μm适用于宽带多光谱应用,8 - 12μm则针对热成像应用。鉴于锗在2 - 14μm范围内的高折射率(约4.0),建议在这些锗窗口片上使用增透镀膜,以确保目标波段内的透射性能。锗存在热失控现象,即透射率会随温度升高而下降。因此,TECHSPEC®锗窗口片的使用温度应控制在100°C以下。在设计对重量敏感的系统时,锗的高密度(5.33 g/cm³)亦需纳入考量。锗材料的Knoop硬度(780)约为氟化镁材料的两倍,使其成为需坚固光学元件的红外应用的理想之选。 

技术数据

Transmission percentage of uncoated germanium across wavelengths from 1 to 25 micrometers
AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号