查看此系列 165 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

双凸透镜 ,12mm直径 X 18mm焦距, NIR II镀膜,边缘涂黑

×
产品编码 #67-623-INK 其他镀膜选项
×
- +
RMB 423.75
数量 1-9
RMB 423.75
数量 10+
RMB 377.14
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads
直径 (mm):
12.00 ±0.025
后焦距 BFL (mm):
16.81
有效焦距 EFL (mm):
18.00
涂层:
NIR II (750-1550nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
3.48
中心厚度容差 (mm):
±0.05
边缘厚度 ET (mm):
1.42
半径 R1=-R2 (mm):
18.01
有效孔径 CA(mm):
11.00
有效焦距/有效孔径直径比:
1.5
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1.00
数字孔径 NA:
0.33
类型:
Double-Convex Lens
典型能量密度极限:
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
750 - 1550
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

TECHSPEC® NIR II 镀膜双凸透镜有两个正的、对称的面,两边的半径相等。这些透镜通常被推荐用于共轭比(物距和像距之间的比率)在0.2和5之间的有限成像应用。在共轭比为1时,由于对称透镜的设计,球差、色差、慧差和畸变等像差得以最小化或消除。TECHSPEC 双凸透镜有多种基底和镀膜可选,适用于可见光和近红外光谱。

标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
透镜安装座,兼容透镜直径12毫米 Fixed #64-555 RMB 347.48
数量 10+ RMB 312.73 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×