您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.7mm Dia. x 500mm ROC, Uncoated, Concave Laser Mirror

TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

×
产品编码 #27-595 7 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 951.91
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 951.91 each
数量 6-25 RMB 899.03 each
数量 26+ RMB 868.18 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Concave Mirror

物理和机械特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.12
中心厚度 CT (mm):
5.96
边缘厚度 ET (mm):
6.00 ±0.2
有效孔径 (%):
90
后表面:
Commercial Polish

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
250.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Uncoated
半径 R1 (mm):
500.00
表面质量:
20-10
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Radius of Curvature (mm):
500.00
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
  • 特别适合激光对焦应用
  • 高精度熔融石英镜坯
  • 提供各种定制镀膜选项

TECHSPEC® 无镀膜凹面镜提供高精度 20-10 表面质量和 λ/10 的不规则度,是激光束对焦应用的理想选择。这些凹面镜采用熔融石英基片,具有抗热震性能,焦距在 25mm 至 500mm 之间。 TECHSPEC® 无镀膜凹面镜非常适合用于温度波动的环境。定制镀膜选项包括保护性金属镀膜和反射镜介质膜. 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号