您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS PCX 12.7 X 44.5 NIR I INK

×
产品编码 #62-582-INK 联系我们
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 502.40
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 502.40 each
数量 10-24 RMB 449.51 each
数量 25-49 RMB 403.24 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Plano-Convex Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
12.70 ±0.025
中心厚度 CT (mm):
2.75 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
1.86
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
11.7
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
44.50 @ 587.6nm
焦距指定波长 (nm):
587.6
后焦距 BFL (mm):
42.69
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
3.5
涂层:
NIR I (600-1050nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
波长范围 (nm):
600 - 1050
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
半径 R1 (mm):
23.00
数字孔径 NA:
0.14
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
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
TECHSPEC® NIR I 镀膜平凸(PCX)透镜具有正焦距,是成像应用中收集和聚焦光线的理想选择。它们还适用于涉及发射器、探测器、激光器和光纤光学的各种应用。 TECHSPEC® NIR I 镀膜平凸(PCX)透镜有多种直径和焦距可供选择。 同型号的透镜还有各类镀膜版本可供选择 未镀膜 或者宽带增透膜版本 (BBAR) 包括无镀膜, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR II, VIS-EXT和YAG-BBAR

技术数据

Cross-sectional diagram of a lens showing optical path, radius, diameter, and focal lengths
N-BK7

3 毫米厚、未镀膜 N-BK7 窗口片在紫外-近红外光谱范围内的典型透射率。

单击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,MgF2(400-700 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,VIS-EXT (350-700nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。


蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下:
 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,VIS-NIR (400-1000nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下, VIS 0°(425-675nm) 镀膜3 毫米厚的 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,YAG-BBAR (500-1100nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,NIR I(600 - 1050 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,NIR II(750 - 1550nm)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号