您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.7mm Dia. x 100mm ROC, Uncoated, Convex Laser Mirror

×
产品编码 #27-601 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,057.68
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,057.68 each
数量 6-25 RMB 1,004.80 each
数量 26+ RMB 978.35 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Convex Mirror

物理和机械特性

中心厚度 CT (mm):
5.80
有效孔径 CA(mm):
5.8
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.12
边缘厚度 ET (mm):
6.00 ±0.2
有效孔径 (%):
90
后表面:
Commercial Polish

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
半径 R1 (mm):
100.00
表面质量:
20-10
涂层:
Uncoated
有效焦距 EFL (mm):
-50.0
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 高精度熔融石英镜面反射镜基底
  • 多种尺寸以及焦距可选
  • 自定义镀膜可选

TECHSPEC® 未镀膜的凸面激光反射镜可以提供高达 20-10 表面质量的高精度反射面,是用来做激光光束聚焦的绝佳选择。由于采用熔融石英基材这些凸面反射镜可承受热冲击,并且有25mm-500mm范围内焦距可选。TECHSPEC未镀膜凸面激光反射镜非常适合在温度波动较大的环境中使用。可提供定制镀膜选项,包括保护性金属膜镀膜和半导体材料镜面电介质反射镜镀膜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号