您选择的产品已被添加至购物车

12.5mm Diameter High Contrast Mid-Wave Infrared Polarizer

×
产品编码 #90-386 新产品 8 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,257.94
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 6,257.94 each
数量 11+ RMB 5,023.98 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Linear Polarizer

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
11.25
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
厚度 (mm):
2.00 ±0.50
构造 :
Nanoparticle
有效孔径 (%):
90

光学特性

涂层:
Uncoated
消光比:
>10,000:1 (2000-4500nm)
>1,000:1 (1500-5000nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
>65 (2000nm-4500nm)
>35 (1500-5000nm)
传输波前,P-V (λ):
<3 waves @ 633nm per 1cm
光束偏移(弧分):
<20
偏振轴标记 (%) :
<0.5 (to indicated edge)
波长范围 (nm):
1500 - 5000
接收角(°):
±20

螺纹和安装

Mount Thickness (mm):
Unmounted

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-50 to +400

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 波长范围介于1.5 – 5μm之间
  • 封装版产品更易于处理和进行系统集成
  • 采用高度耐用的钠钙硅基片

中波红外线(MWIR)偏振片具有高对比率和透射率,设计用于波长范围介于1.5 – 5μm之间的应用。每个MWIR偏振片都采用二向色性玻璃基片制作而成,能够很好地抵抗UV辐射和化学品,其最高操作温度为400°C,是恶劣环境的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号