您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS ACH 12.5 X -25 VIS 0 INK

×
产品编码 #62-486-INK 联系我们
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 969.54
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 969.54 each
数量 6-25 RMB 824.11 each
数量 26-49 RMB 775.63 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Negative Achromatic Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
12.50 ±0.025
有效孔径 CA(mm):
11.50
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
4.55 ±0.10
中心厚度 CT 1 (mm):
2.00 ±0.05
中心厚度 CT 2 (mm):
2.55 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
5.74
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
-25.00
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
-27.33
焦距指定波长 (nm):
587.6
半径 R1 (mm):
-17.75
半径 R2 (mm):
12.17
半径 R3 (mm):
109.75
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
数字孔径 NA:
0.25
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波长范围 (nm):
425 - 675
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
TECHSPEC®宽带增透膜负消色差透镜经过精心设计,校正了色彩和轴上像差。这些透镜由两个光学元件牢固粘合而成,常被用作Barlow透镜,以有效延长焦距。宽带增透膜负消色差透镜提供多种直径尺寸,并可选配VIS 0°或VIS-NIR镀膜。TECHSPEC®宽带增透膜负消色差透镜的直径范围涵盖6.25至25mm。MgF2 镀膜负消色差透镜 同样可供选择

技术数据

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号