您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm Dia. x 50mm FL NIR II 镀膜氟化钙平凸透镜

TECHSPEC Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses

×
产品编码 #22-527 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,903.82
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,903.82 each
数量 6-25 RMB 1,524.82 each
数量 26-49 RMB 1,427.87 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Plano-Convex Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.10
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
2.00 ±0.1
边缘厚度 ET (mm):
1.14
有效孔径 CA(mm):
11.5
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
50.00 @ 266nm
后焦距 BFL (mm):
48.63
涂层:
NIR II (750-1550nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2)
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
半径 R1 (mm):
23.11
有效焦距/有效孔径直径比:
4.00
数字孔径 NA:
0.13
波长范围 (nm):
200 - 7000
轴方向:
Random

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品概览

  • 低折射率
  • 真空级紫外(UV)基底
  • 可选无镀膜、VIS-NIR 和 NIR II 宽带增透镀膜

TECHSPEC® 氟化钙平凸透镜非常适用于要求严格、需要卓越紫外线到中波红外光谱性能的应用。TECHSPEC氟化钙平凸透镜具有低折射率,高激光损伤阈值、低同轴与径向应力双折射特性,因此非常适合与准分子激光器结合使用,或用于集成至红外系统。此外,氟化钙也备有低可溶性,同时其硬度也高于其他类似的氟化基片,因此,这些PCX透镜能够抵抗恶劣的环境与天气。

技术数据

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号