12.5mm Dia. x 25mm FL, Uncoated, Best Form Spherical Lens

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
产品编码 #22-564 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,401.43
数量 1-9
RMB 1,401.43
数量 10+
RMB 1,261.28
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.50 +0/-0.025
后焦距 BFL (mm):
22.79
有效焦距 EFL (mm):
25.00
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
10-5
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
中心偏(弧分):
<1
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
4.00 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
2.19
半径 R1 (mm):
54.52
半径 R2 (mm):
14.18
有效孔径 CA(mm):
11.25
有效焦距/有效孔径直径比:
2
焦距指定波长 (nm):
587.6
数字孔径 NA:
0.25
类型:
Double-Convex Lens
波长范围 (nm):
200 - 2200
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 精确对焦和小光斑尺寸的非对称设计
  • 表面质量为10-5的无镀层熔融石英基底
  • 高功率激光应用的理想选择

最佳形态球面透镜是双凸面(DCX)透镜,设计为不对称面,以达到球面的最小光斑尺寸。这些透镜具有10-5的表面质量,并采用了紫外熔融石英基底,是激光级非球面镜片的替代品。由于有常见的直径和各种焦距可供选择,这些镜片可以很容易地被集成到需要精确聚焦的光学系统中。最佳形态的球面透镜经过优化,可以减少球面像差,性能远超平凸透镜(PCX),且没有非球面透镜设计的相关成本。这些透镜是精确激光应用的理想选择,在这些应用中不需要非球面透镜的大孔径衍射限制性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号