您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm 980nm,激光线偏振立方分光镜

TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

×
产品编码 #48-881 Clearance 17 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 880.96
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 880.96 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Linear Polarizer

物理和机械特性

倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90.00
构造 :
Cube
尺寸 (mm):
12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.1

光学特性

光束偏移(弧分):
±3
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 980nm
设计波长 DWL (nm):
980
消光比:
1000:1
P 偏振传输 (%):
>90
S偏振反射 (%) :
>99.5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 适用于常见的二极管、气体和固态激光器
  • 反射S偏振光,透射P偏振光
  • 具备高消光比

TECHSPEC® 激光偏振分光棱镜能够将随机偏振的光束分解为两个正交的、线性偏振的分量。S偏振光以90°角反射,而P偏振光则直接透射。这些分光镜由一对精密的直角棱镜粘合而成,以减少透射波前的畸变,并确保入射光束与透射光束之间的高度平行。TECHSPEC® 激光偏振分光棱镜针对多种常见激光波长进行了设计,并具有高消光比。这些分光镜适用于二极管、气体和固态激光器的常见应用。  

技术数据

3D cube diagram showing red arrows intersecting labeled planes R and 2
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号