您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

MIRROR LASER 193NM 45DEG 12.5MM

TECHSPEC Excimer Laser Line Mirrors

×
产品编码 #47-982 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,644.20
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 2,644.20 each
数量 6+ RMB 2,309.27 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Laser Mirror
注意 :
Extended exposure to moisture can affect performance, please contact us for more specific handling instructions.

物理和机械特性

平行度(弧分):
<3
有效孔径 (%):
>90
后表面:
Ground
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
厚度 (mm):
6.00 ±0.2

光学特性

表面质量:
10-5
DWL时的反射 (%) :
97
涂层规格:
Rabs >97% @ 193nm
表面平整度 (P-V):
λ/10
镀膜类型:
Dielectric
涂层:
Dielectric Mirror (193nm)
设计波长 DWL (nm):
193
入射角 (°):
45
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1.5 J/cm2 @ 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:
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
  • 500 W/cm2 高损伤阈值
  • 低损耗介电镀膜
  • 设计用于193纳米和248纳米激光

TECHSPEC® 准分子激光线反射镜经过优化,专为高功率准分子激光器的应用设计。该反射镜是应对最苛刻紫外线应用的理想选择精密的紫外级熔融石英基片提供出色的热稳定性和低波前畸变。TECHSPEC® 准分子激光线反射镜提供 12.5mm、25mm 和 50mm 直径可选,厚度为 6mm 或 10mm。该反射镜可提供 193nm 或 248nm 的设计波长 (DWL)。所有反射镜均设计为 45° 入射角,并具有极低的偏振依赖性。联系我们 了解自定义0°入射角版本。 

我们的 TECHSPEC® 激光线反射镜系列 专为满足最苛刻的激光应用而设计。该反射镜结合了表面质量高达 10-5 的激光级基板、致密的反射涂层,以及与激光类型和波长相匹配的损伤阈值,是需要精确反射性和卓越耐用性的各种应用的理想选择。所有 TECHSPEC® 激光线反射镜均经过设计,以最大限度地减少散射损耗,并能轻松安装到任何光学系统中。

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号