您选择的产品已被添加至购物车

12.5 x 12.5mm Light Diffusing Film

Light Diffusing Film

×
产品编码 #27-102 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 149.84
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 149.84 each
数量 11-25 RMB 130.80 each
数量 26-49 RMB 127.80 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Film Diffuser
注意 :
Protective film on non-matte surface should be removed before use

物理和机械特性

尺寸 (mm):
12.5 x 12.5 ±0.5
厚度 (mm):
0.13 ±0.005

光学特性

涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
300 - 1100

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
Up to Approx. +100°C
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
  • 散射 UV 到 NIR 范围的照明光线
  • 柔性聚合物基片
  • 易于根据尺寸进行切割
  • 另外提供玻璃散射片

L光散射膜由 TAC 聚合物材料制成,可对 UV 到 NIR 范围的照明光线提供散射。可以轻松地根据尺寸对这种薄膜进行切割,以满足应用要求,可以使用轻松地根据尺寸对这种薄膜进行切割,以满足应用要求,可以使用光学胶粘剂将其粘附到玻璃表面。光散射膜非常适用于机器视觉、视觉检测和自动检测应用,以散射 LED 光源,从而产生无热点的均匀照明。若您的应用需要自定义尺寸的光散射膜,或需要将光散射膜层压到光学组件(例如光学窗口片、有色玻璃和聚合物偏振片)上,请联系我们。

技术数据

Chart showing light diffusing film transmission percentage increasing from 0% at 300 nm to about 38% at 1100 nm wavelength
Chart showing normalized intensity versus angle for 635nm light diffusing film with peak at 0 degrees
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号